The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • (untrans­la­ted) GT/G­TA/GTH - Instal­la­tion trun­kings
    • GTCLIP9011
    EAN-nummer
    14012740033630
    Verpakking
    10 Stukken
    • (untrans­la­ted) GT/G­TA/GTH - Instal­la­tion trun­kings

    GTCLIP9011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    GTCLIP9011

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 4 producten beschikbaar

    Referenced by

    • GT5505509011

       0,00 €  / *
    • GT5509009011

       0,00 €  / *
    • GT5513109011

       0,00 €  / *
    • GT5516209011

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      27 mm
    • Breedte
      47,5 mm
    • Meting a
      24 mm
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Opklik­bare montage
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­kleur
      9011
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK09
    • Gere­la­teerde Series
      GT 55x55, GT 55x90, GT 55x130, GT 55x160

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking system GT55 in PVC (English)
    PDF
    420,27 kB
    REACH declaration GTCLIP9011
    PDF
    RoHS report GTCLIP9011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GTCLIP9011 | Hager Belgium

      Afbeelding GTCLIP9011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GTCLIP9011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GTCLIP9011

      Productdatablad nl-NL 2026-04-24

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GT551625ALU -
      GT551625ALU
    • 2
      GT551626ALU -
      GT551626ALU
    • 3
      GT5516249011 -
      GT5516249011
    • 4
      GT5509049016 -
      GT5509049016
    • 5
      GT550905ALU -
      GT550905ALU

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België