The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • gamma
    • GP313T
    Hager doorzichtige deur voor verdeelkast GD313U, 250x500 mm, voor een nette en veilige afwerking. Kunststof, IP40 tegen stof en aanraking. Links of rechts te monteren, met deurstop en klikslot (1 slot) voor snelle toegang. Beschermt componenten en verbergt bedrading.
    EAN-nummer
    3250612963331
    Verpakking
    1 Stuk
    • gamma

    Doorzichtige deur voor verdeelkast gamma GD313U 250x500 mm IP40 kunststof GP313T

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Doorzichtige deur voor verdeelkast gamma GD313U 250x500 mm IP40 kunststof

    GP313T

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Sluitsys­teem 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • GZ35A

      Sleutelslot

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      500 mm
    • Breedte
      250 mm
    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    • Type kast­deur
      Deur­stop
    • Aantal sloten
      1
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Archi­tec­tuur
    • Positie kast­deur
      Links, Rechts
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Type slot
      Klik­slot
    Uitrus­ting
    • Aantal sleu­tels
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GP313T
    PDF
    RoHS report GP313T
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GP313T | Hager Belgium

      Afbeelding GP313T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GP313T | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GP313T

      Doorzichtige deur voor verdeelkast GD313U

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2009-11-12 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2009-11-12

      PDF
      1,02 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GP113T - Doorzichtige deur voor verdeelkast gamma GD113U 250x250 mm IP40 kunststof
      GP113T
      Doorzichtige deur voor verdeelkast gamma GD113U
    • 2
      GP313P - Volle deur voor verdeelkast gamma GD313U
      GP313P
      Volle deur voor verdeelkast gamma GD313U
    • 3
      GP213P - Volle deur voor verdeelkast gamma GD213U 375x250mm IP40 kunststof RAL9010
      GP213P
      Volle deur voor verdeelkast gamma GD213U
    • 4
      GZ30A - Dwarsstuk voor Gamma
      GZ30A
      Dwarsstuk voor Gamma
    • 5
      GP413P - Volle deur voor verdeelkast gamma GD413U
      GP413P
      Volle deur voor verdeelkast gamma GD413U

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België