The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verde­lers voor energie en data
    • Aansluit­toe­be­horen
    • GKWAD13006
    EAN-nummer
    4012740986830
    Verpakking
    20 Stukken
    • Aansluit­toe­be­horen

    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, halogeenvrij, Cca, zwart GKWAD13006

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, halogeenvrij, Cca, zwart

    GKWAD13006

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    Span­ning
    • Maxi­male werk­span­ning
      250 V
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 250 V
    • Toege­kende stootspan­ning
      4 kV
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      20 A
    Kabel
    • Diameter kabel
      10 mm
    • Kabel­lengte
      0,6 m
    • Kabel continu tempe­ra­tuur­be­stendig tot
      70 °C
    Afme­tingen
    • Lengte
      600 mm
    Aanslui­ting
    • Leiding­door­snede
      2,50 - 2,50 mm²
    • Type connec­tor/­stekker
      Wago Winsta
    Connec­ti­vi­teit
    • Aantal draden
      3
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Uitrus­ting
    • Mecha­ni­sche code­ring
      Ja
    • Kabel­type zijde 1
      Jack
    • Kabel­type zijde 2
      Plug (stek­ker)
    • Type kabel
      H05Z1Z1-F
    Gebruiks­voor­waarden
    • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
      3
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • Kleur contac­tin­zetstuk
      Wit
    Vermogen
    • Brand­be­las­ting
      0,43 kWh
    Weer­stand
    • Door­gangs­weer­stand
      1 mΩ

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GKWAD13006
    PDF
    RoHS report GKWAD13006
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GKWAD13006 | Hager Belgium

      Afbeelding GKWAD13006

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GKWAD13006 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GKWAD13006

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Productcertificaat

      Afbeelding Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Belgium

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Productcertificaat International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GKWGT6 - Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGT6
      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
    • 2
      GKWGM6 - Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGM6
      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
    • 3
      GKWGL6 - Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGL6
      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
    • 4
      GKWGS6 - Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGS6
      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
    • 5
      GKWAM6 - Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig
      GKWAM6
      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België