Variabele binnenhoek voor GBD5016109011 GBD5016149011
EAN-nummer
4012740023665
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte56 mm
-
Breedte163 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Configuratie
-
OverlappendJa
Instellingen
-
Hoekbereik83 - 97
Installatie, montage
-
BodemperforatieNee
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-kleur9011
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Uitrusting
-
Met beschermfolieNee
-
Gerelateerde SeriesGBD 50x160
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Gereedschap
Gereedschap en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF47,92 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Meer documentatie