The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Monta­ge­dozen voor CEE -appa­ra­tuur
    • G3375LAN
    EAN-nummer
    4012740909532
    Verpakking
    1 Stuk
    • Monta­ge­dozen voor CEE -appa­ra­tuur

    Afdekplaat CEE-inbouwdoos DA200, alulook G3375LAN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekplaat CEE-inbouwdoos DA200, alulook

    G3375LAN

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Aansluit­doos voor wand­goot
    • G2745

      Inbouwdoos CEE t/m 32 A, frontmontage

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      97 mm
    • Deksel­breedte
      80 mm
    • Aantal eenheden
      1
    Confi­gu­ratie
    • Type inbouw­com­po­nent
      CEE-in­bouw­doos
    • Over­lap­pend
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    • Kleur
      Alumi­nium
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration G3375LAN
    PDF
    Hager RoHS report G3375LAN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding G3375LAN | Hager Belgium

      Afbeelding G3375LAN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G3375LAN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad G3375LAN

      Afdekplaat CEE-inbouwdoos DA200, alulook

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2017-05-15 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2017-05-15

      PDF
      2,52 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      G33749016 - Afdekraam CEE-inbouwdoos, verkeerswit
      G33749016
      Afdekraam CEE-inbouwdoos, verkeerswit
    • 2
      G2745 - Inbouwdoos CEE t/m 32 A, frontmontage
      G2745
      Inbouwdoos CEE t/m 32 A, frontmontage
    • 3
      G33759016 - Afdekplaat CEE-inbouwdoos DA200, verkeerswit
      G33759016
      Afdekplaat CEE-inbouwdoos DA200, verkeerswit
    • 4
      G3374LAN - Afdekplaat CEE-inbouwdoos, aluminium kleur
      G3374LAN
      Afdekplaat CEE-inbouwdoos, aluminium kleur

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België