The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ614N
    EAN-nummer
    3250612778515
    Verpakking
    1 Stuk

    Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 1050 x 100 x 205 mm FZ614N

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 1050 x 100 x 205 mm

    FZ614N

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • FZ714

      Verbindingset sokkel, univers verticaal 100 / 200 mm

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FP74SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1100x1050x205mm

      € 0,00  / *
    • FP94SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1400x1050x205mm

      € 0,00  / *
    • FP24SN2

      Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 1050 x 205 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      100 mm
    • Breedte
      1050 mm
    • Diepte
      205 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      4
    • Basis­kast
      Sokkel tussen­plaat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­aan­slui­ting
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ614N
    PDF
    RoHS report FZ614N
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FZ614N | Hager Belgium

      Afbeelding FZ614N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ614N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FZ614N

      Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 1050 x 100 x 205 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België