The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ442
    EAN-nummer
    3250612764426
    Verpakking
    1 Stuk

    Kabelkanaalkap b = 550 mm IP43 FZ442

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    FZ442N

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kabelkanaalkap b = 550 mm IP43

    FZ442

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      2
    Afme­tingen
    • Hoogte
      195 mm
    • Breedte
      550 mm
    • Diepte
      155 mm
    • Lengte
      550 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration FZ442
    PDF
    Hager RoHS report FZ442
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FZ442 | Hager Belgium

      Afbeelding FZ442

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ442 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FZ442

      Kabelkanaalkap b = 550 mm IP43

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager Belgium

      Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

      Installatiehandleiding International 2010-06-17

      PDF
      163,48 kB
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Belgium

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handboek en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Afbeelding Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Belgium

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handboek en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR light)

      PDF
      10,54 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België