The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ427R
    EAN-nummer
    3250612779024
    Verpakking
    1 Stuk

    Afsluitplaat zijwand rechts, Univers, IP44/54 FZ427R

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afsluitplaat zijwand rechts, Univers, IP44/54

    FZ427R

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      280 mm
    • Breedte
      100 mm
    • Diepte
      10 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FZ427R | Hager Belgium

      Afbeelding FZ427R

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ427R | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FZ427R

      Afsluitplaat zijwand rechts, Univers, IP44/54

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager Belgium

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Installatiehandleiding International 2009-12-16

      PDF
      311,73 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België