The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FZ427L

Afsluitplaat zijwand links, Univers, IP44/54 FZ427L

EAN-nummer
3250612779017
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Afsluitplaat zijwand links, Univers, IP44/54

FZ427L

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

Compatibele producten

  • Referenced by 6 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
  • FZ401

    Afdichtset voor flensplaat FZ402

     0,00 €  / *

Referenced by

  • FP43QS

    Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 650 x 800 x 205 mm

     0,00 €  / *
  • FP21SN2

    Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 300 x 205 mm

     0,00 €  / *
  • FP22SN2

    Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 550 x 205 mm

     0,00 €  / *
  • FP23SN2

    Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 800 x 205 mm

     0,00 €  / *
  • FP24SN2

    Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 1050 x 205 mm

     0,00 €  / *
  • FP25SN2

    Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 1300 x 205mm

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Kunststof
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • RAL-­kleur
    9010
  • Kleur
    Helderwit

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ427L
PDF
Hager RoHS report FZ427L
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FZ427L | Hager Belgium

    Afbeelding FZ427L

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ427L | Hager Belgium

    Hager Productdatablad FZ427L

    Afsluitplaat zijwand links, Univers, IP44/54

    PDF
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België