The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ06MB
    EAN-nummer
    3250611004653
    Verpakking
    1 Stuk

    Patch panel met 6 connectoren RJ45 Cat 6 UTP FZ06MB

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Patch panel met 6 connectoren RJ45 Cat 6 UTP

    FZ06MB

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      130 mm
    • Diepte
      45 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration FZ06MB
    PDF
    RoHS report FZ06MB
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FZ06MB | Hager Belgium

      Afbeelding FZ06MB

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ06MB | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FZ06MB

      Patch panel met 6 connectoren RJ45 Cat 6 UTP

      PDF
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België