The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ041R
    EAN-nummer
    3250616004948
    Verpakking
    1 Stuk

    Reserve deur voor FR41* verdeler, IP55, 650 x 300 mm FZ041R

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Reserve deur voor FR41* verdeler, IP55, 650 x 300 mm

    FZ041R

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Docu­ment­houder 3 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Docu­ment­houder
    • Sluitsys­teem
    • FZ707

      Tekeninghouder A4, metaal incl. bevestigingschroeven, vanaf verdeler H800xB550

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 0,00  / *
    • FZ535N

      Sluiting IP44 zwenkgreep voor profielcylinder 40 mm verzegelbaar

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor type verdeel­kast
      Opbouw
    Afme­tingen
    • Hoogte
      600 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      25 mm
    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Type kast­deur
      Deur­stop
    • Soort hand­greep
      Zwenk­greep
    • Aantal sloten
      1
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      7035
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Product­kleur
      Licht­grijs
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Archi­tec­tuur
    • Positie kast­deur
      Rechts
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    • Type slot
      Zonder slot
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal sleu­tels
      1
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Met schar­nier
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ041R
    PDF
    RoHS report FZ041R
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FZ041R | Hager Belgium

      Afbeelding FZ041R

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ041R | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FZ041R

      Reserve deur voor FR41* verdeler, IP55, 650 x 300 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België