Verdeler, Univers IP55, klasse II, 950x1300x275 mm FR65S

EAN-nummer
3250610702703
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Kit railsys­teem 1 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 1 producten beschikbaar
  • Boven­plaat voor verdeel­kast 3 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 7 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 7 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 23 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    950 mm
  • Breedte
    1300 mm
  • Diepte
    275 mm
  • Dikte zijwand
    1,50 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Type slot
    Zonder slot
  • Slag­vastheid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    5
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    10
  • Aantal rijen
    6
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Vloer­mon­tage, Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­kleur
    7035
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Mate­riaal
    Staal
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    800 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    690 - 690 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten