The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FR64S
    EAN-nummer
    3250610702680
    Verpakking
    1 Stuk

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 950x1050x275 mm FR64S

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    FR74S

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 950x1050x275 mm

    FR64S

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (23)
    • Kabel- en buis­in­voer 5 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 7 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 2 producten beschikbaar
    • Basis­ele­ment 2 producten beschikbaar
    • Trans­port­ac­ces­soires 1 producten beschikbaar
    • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kabel- en buis­in­voer
    • Sluitsys­teem
    • Docu­ment­houder
    • Basis­ele­ment
    • Trans­port­ac­ces­soires
    • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • DIN-rail
    • Reser­ve­sleutel
    • Rail­koper
    • Railsys­teem­kop­pe­ling
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • FZ406M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25, IP55

      € 0,00  / *
    • FZ404

      Kabelinvoerflens IP54 gesloten

      € 0,00  / *
    • FZ402

      Kabelinvoerflens IP55 universeel

      € 0,00  / *
    • FZ407M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32, IP55

      € 0,00  / *
    • FZ435A

      Bodemplaat voor afdichting flensopening in staande Univers FRxx behuizing

      € 0,00  / *
    • FZ537

      Zwenkgreep voor FR behuizing

      € 0,00  / *
    • FZ520

      Profielcilinder 455 voor zwenkgreep FZ537

      € 0,00  / *
    • FZ519

      Profielcilinder 405 voor zwenkgreep FZ537

      € 0,00  / *
    • FZ506

      Profielcilinder 1242E voor zwenkgreep FZ537

      € 0,00  / *
    • MES-PHZ4K8

      Vierkantsluiting 7 mm voor univers FR

      € 0,00  / *
    • MES-PHZ3K7

      Driekantsluiting 7 mm voor univers FR

      € 0,00  / *
    • MES-PHZDB3

      Dubbele baar sluiting 3 mm voor univers FR

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 0,00  / *
    • FZ634A

      Sokkel, Univers, 100 x 1050 x 275 mm, voor FR + FS verdeler

      € 0,00  / *
    • FZ644A

      Sokkel, Univers, 200 x 1050 x 275 mm, voor FR + FS verdeler

      € 0,00  / *
    • FZ831

      Hijsogen M8 voor FR/FS behuizing, set van 4 stuks

      € 0,00  / *
    • FZ774A

      Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen

      € 0,00  / *
    • UN06A

      Draagsteun, lengte 900 mm (1 set à 2 stuks)

      € 0,00  / *
    • FZ850

      Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

      € 0,00  / *
    • KS72C

      Cu baar 1000mm

      € 0,00  / *
    • UM92P

      Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A

      € 0,00  / *
    • FZ721A

      Verbindingsset horizontaal voor 275 mm diepe FR behuizingen

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      950 mm
    • Breedte
      1050 mm
    • Diepte
      275 mm
    • Dikte zijwand
      1,50 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Type slot
      Zonder slot
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      4
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      8
    • Aantal rijen
      6
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Mate­riaal
      Staal
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      2
    • Aantal sloten
      1
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Dubbele deur, asym­me­trisch
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      800 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      690 - 690 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FR64S
    PDF
    RoHS report FR64S
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FR64S | Hager Belgium

      Afbeelding FR64S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FR64S | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FR64S

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 950x1050x275 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-09-28 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,34 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,43 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,44 MB
    • Handboek

      Afbeelding English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager Belgium

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Handboek International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België