Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x800x400 mm + 100 mm sokkel FR23H1

EAN-nummer
3250616004061
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 1 producten beschikbaar
  • Boven­plaat voor verdeel­kast 3 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 7 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 8 producten beschikbaar
  • Basis­ele­ment 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 31 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1950 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    400 mm
  • Dikte zijwand
    1,50 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Type slot
    Zonder slot
  • Slag­vastheid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    6
  • Aantal rijen
    12
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Vloer­mon­tage, Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­kleur
    7035
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Mate­riaal
    Staal
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    800 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    690 - 690 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja