Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x550x275 mm + 100 mm sokkel FR22S1
Configureer het product
Tools nl-BE 2026-03-10
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar -
Lakstift 1 producten beschikbaar -
Sluitsysteem 7 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 4 producten beschikbaar -
Documenthouder 2 producten beschikbaar -
Basiselement 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Hoogte1950 mm
-
Breedte550 mm
-
Diepte275 mm
-
Dikte zijwand1,50 mm
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse II
-
Type slotZonder slot
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte2
-
Aantal flensplaatopeningen4
-
Aantal rijen12
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-kleur7035
-
OppervlaktebehandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deuris transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
Nominale stroom800 A
-
Nominale spanning690 - 690 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FR22S1
Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x550x275 mm + 100 mm sokkel
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Brochure
Brochure energieverdeling - verdeelkasten
Brochure nl-BE 2023-08-22
PDF12,68 MB
Coffrets
Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires
PDF12,69 MB -
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,38 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,47 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01
RFA1,47 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01
RFA1,39 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01
RFA1,48 MB -
Handboek
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Handboek International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Tools
Tools nl-BE 2026-03-10
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB