The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FN691E

Geperforeerd dwarsstuk met klem h.50mm d.600mm FN691E

EAN-nummer
3250610189443
Verpakking
4 Stukken

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Geperforeerd dwarsstuk met klem h.50mm d.600mm

FN691E

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    110 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Diepte
    520 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
Func­ties
  • Type monta­ge­ac­ces­soire voor verdeel­kasten
    Beves­ti­gings­pro­fiel

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration FN691E
PDF
Hager RoHS report FN691E
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FN691E | Hager Belgium

    Afbeelding FN691E

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FN691E | Hager Belgium

    Hager Productdatablad FN691E

    Geperforeerd dwarsstuk met klem h.50mm d.600mm

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-12-09

    PDF
    474,16 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-12-09

    PDF
    529,86 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België