The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • Verdeel­kasten en toebe­horen
  • FN453E
  • Verdeel­kast

Sokkel quadro+ h100mm voor cel b 900mm d 600mm FN453E

EAN-nummer
3250610190562
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Sokkel quadro+ h100mm voor cel b 900mm d 600mm

FN453E

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Zij-/ach­ter­pa­neel 1 producten beschikbaar
  • Basis­ele­ment 1 producten beschikbaar

Compatibele producten

  • Referenced by 2 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Zij-/ach­ter­pa­neel
  • Basis­ele­ment
  • FN367E

    Vast zijpaneel, quadro evo, 600x2100mm

     0,00 €  / *
  • FN430E

    Verbindingskit sokkel/sokkel

     0,00 €  / *

Referenced by

  • FN013EW

    Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm

     0,00 €  / *
  • FN031EW

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
  • Breedte
    900 mm
  • Diepte
    600 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
Instal­la­tie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Stof­grijs
  • Mate­riaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN453E
PDF
Hager RoHS report FN453E
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FN453E | Hager Belgium

    Afbeelding FN453E

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FN453E | Hager Belgium

    Hager Productdatablad FN453E

    Sokkel quadro+ h100mm voor cel b 900mm d 600mm

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FZ537 - Zwenkgreep voor FR behuizing
    FZ537
    Zwenkgreep voor FR behuizing
  • 2
    FL220Z - Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
    FL220Z
    Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
  • 3
    FN009E - Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
    FN009E
    Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
  • 4
    FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
    FN008E
    Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
  • 5
    FN007E - Hoekkast, quadro+ 600x600x2100
    FN007E
    Hoekkast, quadro+ 600x600x2100

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België