The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FN451E
    EAN-nummer
    3250610190555
    Verpakking
    1 Stuk

    Sokkel h.100mm voor cel b.700mm d.600mm FN451E

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Sokkel h.100mm voor cel b.700mm d.600mm

    FN451E

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Zij-/ach­ter­pa­neel 1 producten beschikbaar
    • Basis­ele­ment 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Zij-/ach­ter­pa­neel
    • Basis­ele­ment
    • FN367E

      Vast zijpaneel, quadro evo, 600x2100mm

      € 0,00  / *
    • FN430E

      Verbindingskit sokkel/sokkel

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      100 mm
    • Breedte
      700 mm
    • Diepte
      600 mm
    Uitrus­ting
    • Basis­kast
      Steun­pro­fiel
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Stof­grijs
    • Mate­riaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN451E
    PDF
    RoHS report FN451E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FN451E | Hager Belgium

      Afbeelding FN451E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FN451E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FN451E

      Sokkel h.100mm voor cel b.700mm d.600mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België