The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • quadro 5
    • FM558
    EAN-nummer
    3250612635580
    Verpakking
    1 stuk
    • quadro 5

    Volle deur h.1860mm b.900mm FM558

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Volle deur h.1860mm b.900mm

    FM558

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Meer producten

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Reser­ve­sleutel 1 product.page.accessories.products-available
    • Inzetstuk voor slui­ting 3 product.page.accessories.products-available
    • Docu­ment­houder 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Reser­ve­sleutel
    • Inzetstuk voor slui­ting
    • Docu­ment­houder
    • FZ850

      Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

      € 0,00  / *
    • FZ517

      Vierkant inlaselement voor slot 8 x 8mm

      € 0,00  / *
    • FZ516

      Vierkant inlaselement voor slot 6 x 6mm

      € 0,00  / *
    • FZ515

      Driehoekig inlaselement voor slot 8mm

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • FM308

      Quadro kast h.1860mm b.900mm d.260mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1860 mm
    • Breedte
      900 mm
    • Diepte
      58 mm
    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Type kast­deur
      Deur­slot
    • Aantal sloten
      1
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    • Type slot
      3-zijdig 7 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal sleu­tels
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration FM558
    PDF
    RoHS report FM558
    PDF

    Downloaden

    • Product afbeelding

      Afbeelding FM558 | Hager Belgium

      Afbeelding FM558

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FM558 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FM558

      Volle deur h.1860mm b.900mm

      PDF
    • ProductECDeclaration

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Afbeelding EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Belgium

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FM653 - 1 stel van 2 ophefhaken
      FM653
      1 stel van 2 ophefhaken
    • 2
      FM541 - Doorzichtige deur h.660mm b.700mm
      FM541
      Doorzichtige deur h.660mm b.700mm
    • 3
      FM640 - 2 haken voor muurbevestiging voor Quadro4+Quadro5
      FM640
      2 haken voor muurbevestiging voor Quadro4+Quadro5
    • 4
      FM309 - Quadro kast h.2010mm b.900mm d.260mm
      FM309
      Quadro kast h.2010mm b.900mm d.260mm
    • 5
      FM568 - Doorzichtige deur h.1860mm b.900mm
      FM568
      Doorzichtige deur h.1860mm b.900mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België