The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • quadro 5
    • FM541
    EAN-nummer
    3250612635412
    Verpakking
    1 Stuk
    • quadro 5

    Doorzichtige deur h.660mm b.700mm FM541

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Doorzichtige deur h.660mm b.700mm

    FM541

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Sluitsys­teem 6 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • FZ597

      Sluiting IP43 cilinderslot 1242

      € 0,00  / *
    • FZ450N

      Sluiting IP44/54 driekant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ449N

      Sluiting IP44/54 3 mm dubbelbaard

      € 0,00  / *
    • FZ451

      Sluiting IP43 vierkant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ450

      Driehoekig slot mannelijk voor kast IP43

      € 0,00  / *
    • FZ449

      Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FM201

      Quadro verdeelkast h.660mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      660 mm
    • Breedte
      700 mm
    • Diepte
      54 mm
    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Type kast­deur
      Deur­slot
    • Aantal sloten
      2
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    • Type slot
      3-zijdig 7 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal sleu­tels
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration FM541
    PDF
    RoHS report FM541
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FM541 | Hager Belgium

      Afbeelding FM541

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FM541 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FM541

      Doorzichtige deur h.660mm b.700mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Afbeelding EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Belgium

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FM536 - Volle deur h.1410mm b.700mm
      FM536
      Volle deur h.1410mm b.700mm
    • 2
      FM549 - Doorzichtige deur h.2010mm b.700mm
      FM549
      Doorzichtige deur h.2010mm b.700mm
    • 3
      FM545 - Doorzichtige deur h.1260mm b.700mm
      FM545
      Doorzichtige deur h.1260mm b.700mm
    • 4
      UC821 - Bevestigingshoeksteun
      UC821
      Bevestigingshoeksteun
    • 5
      FM426 -
      FM426

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België