The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • quadro 5
    • FM426
    EAN-nummer
    3250610133118
    Verpakking
    1 Stuk
    • Inbouw­sys­teem univers N en toebe­horen
    • quadro 5
    • Toon meer

    FM426

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    FM426

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1350 mm
    • Breedte
      200 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM426
    PDF
    RoHS report FM426
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FM426 | Hager Belgium

      Afbeelding FM426

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FM426 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FM426

      Productdatablad nl-NL 2026-11-05

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UM92S - Connector,universN,630A,4P
      UM92S
      Connector, universN, 630A, 4P
    • 2
      UZ100 - Bevestigingsschroeven 4,2 x 9,5 mm (100 stuks)
      UZ100
      Bevestigingsschroeven 4, 2 x 9, 5 mm (100 stuks)
    • 3
      UM92P - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
      UM92P
      Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
    • 4
      UZ06A1 - Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
      UZ06A1
      Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
    • 5
      UZ01B3 - DIN-rail met verdiepsbeugels, 1 veld 250 mm
      UZ01B3
      DIN-rail met verdiepsbeugels, 1 veld 250 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België