The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FL479A
    EAN-nummer
    3250610671566
    Verpakking
    1 Stuk

    Geperforeerde montageplaat H800 L600 FL479A

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Geperforeerde montageplaat H800 L600

    FL479A

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UC969

      Clipsmoeren en schroeven M5

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      780 mm
    • Breedte
      543 mm
    • Diepte
      2 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Send­zimir gegal­va­ni­seerd

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL479A
    PDF
    RoHS report FL479A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FL479A | Hager Belgium

      Afbeelding FL479A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL479A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FL479A

      Geperforeerde montageplaat H800 L600

      PDF
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België