The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten quadro4
    • FC316
    EAN-nummer
    3250612533169
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten quadro4

    Volle deur h.1350mm b.370mm FC316

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Volle deur h.1350mm b.370mm

    FC316

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Sluitsys­teem 6 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • Docu­ment­houder
    • FZ597

      Sluiting IP43 cilinderslot 1242

      € 0,00  / *
    • FZ450N

      Sluiting IP44/54 driekant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ449N

      Sluiting IP44/54 3 mm dubbelbaard

      € 0,00  / *
    • FZ451

      Sluiting IP43 vierkant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ450

      Driehoekig slot mannelijk voor kast IP43

      € 0,00  / *
    • FZ449

      Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FC116

      Rugwand h.1350mm b.370mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1350 mm
    • Breedte
      370 mm
    • Diepte
      56 mm
    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Type kast­deur
      Deur­slot
    • Aantal sloten
      1
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    • Bescher­mings­graad IP
      IP43
    • Type slot
      Kwartslag slot
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal sleu­tels
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration FC316
    PDF
    RoHS report FC316
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FC316 | Hager Belgium

      Afbeelding FC316

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FC316 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FC316

      Volle deur h.1350mm b.370mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FC664 - Horizontale scheidingswand b.620mm
      FC664
      Horizontale scheidingswand b.620mm
    • 2
      UM30A3 - Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
      UM30A3
      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
    • 3
      UM30A4 - Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450
      UM30A4
      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450
    • 4
      UM30A5 - Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
      UM30A5
      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
    • 5
      UC003 - Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
      UC003
      Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België