The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Relais, contac­toren en voor­rangs­re­lais
    • ETC425
    De Hager ETC425 25A, 4NO, 230V contactor dag/nacht 2 modules is een contactor voor dubbel tarief. Hiermee kunnen apparaten, met name accumulatieverwarmers en elektrische boilers, ook tijdens daluren werken. Een handmatige override maakt het mogelijk om het apparaat tijdens piekuren opnieuw op te starten, waarna het automatisch terugkeert naar de volgende dalperiode. Ook is een permanente uitschakeling mogelijk bij langdurige afwezigheid.
    EAN-nummer
    3250612401048
    Verpakking
    6 Stukken
    • Relais, contac­toren en voor­rangs­re­lais

    Contactor D/N 4x25A 230V 4NO 2M. ETC425

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Contactor D/N 4x25A 230V 4NO 2M.

    ETC425

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 0,00  / *
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Soort contact
      4 maak
    • Aantal contacten
      4
    • Door­snede soepele geleider
      1 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1 - 10 mm²
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      230 - 230 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      0 - 0 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      100000
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      30000
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      7,50 W
    • Verbruik bij inko­mende stroom
      21 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35,75 mm
    • Diepte
      64 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal NO contacten
      4
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      1,20 - 1,20 NM
    Func­ties
    • Brom­vrij
      Nee
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC425
    PDF
    RoHS report ETC425
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ETC425 | Hager Belgium

      Afbeelding ETC425

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ETC425 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ETC425

      Magneetschakelaar 25A met handbediening + auto reset, 4 maakcontacten, eco, 230V

      PDF
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ESC440S - Contactor geruisloos 4x40A 230V 4NO 3M.
      ESC440S
      Magneetschakelaar 40A, 4 maakcontacten, geruisarm, 230V
    • 2
      ETC225S - Contactor D/N geruisloos 2x25A 230V 2NO 1M.
      ETC225S
      Magneetschakelaar 25A met handbed. + autoreset, 2 maakcont, geruisarm, eco, 230V
    • 3
      ESC225S - Contactor geruisloos 2x25A 230V 2NO 1M.
      ESC225S
      Magneetschakelaar 25A, 2 maakcontacten, geruisarm, eco, 230V
    • 4
      ETC225 - Contactor D/N 2x25A 230V 2NO 1M.
      ETC225
      Magneetschakelaar 25A met handbediening + auto reset, 2 maakcontacten, eco, 230V
    • 5
      ERD225 - Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, 24 V AC 50Hz
      ERD225
      Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, 24 V AC 50Hz

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België