The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ESD426
    EAN-nummer
    3250612400959
    Verpakking
    1 Stuk

    Magneetschakelaar 25A, 4 x verbreek, eco, 24V ESD426

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Magneetschakelaar 25A, 4 x verbreek, eco, 24V

    ESD426

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Veiligheids­trans­for­mator 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • Veiligheids­trans­for­mator
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 0,00  / *
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 0,00  / *
    • ST310

      Veiligheidstransformator 20 VA, Usec 24 VAC, Uprim 230 VAC

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Soort contact
      4 verbreek­con­tacten
    • Aantal contacten
      4
    • Door­snede soepele geleider
      1 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1 - 10 mm²
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      24 - 24 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      0 - 0 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      100000
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      30000
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      6 W
    • Verbruik bij inko­mende stroom
      9,20 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35,75 mm
    • Diepte
      60 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal NO contacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      4
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Nee
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      1,20 - 1,20 NM
    Func­ties
    • Brom­vrij
      Nee
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ESD426 | Hager Belgium

      Afbeelding ESD426

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ESD426 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ESD426

      Magneetschakelaar 25A, 4 x verbreek, eco, 24V

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België