Trappenhuisautomaat multifunctioneel EMN005
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting, Draadaansluiting
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Verlichting
-
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)1000 VA
-
Maximale belasting TL-lamp3600 VA
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 55 °C
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider1 - 6 mm²
-
Doorsnede stijve geleider1.5 - 10 mm²
Instellingen
-
Tijdvertraging30 S - 10 Min
Afmetingen
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte64 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EMN005
Trappenhuisautomaat multifunctioneel
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Meer documentatie