The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EMN005
    EAN-nummer
    3250612339952
    Verpakking
    1 Stuk

    Trappenhuisautomaat multifunctioneel EMN005

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Trappenhuisautomaat multifunctioneel

    EMN005

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting, Draad­aan­slui­ting
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Verlich­ting
    • Maxi­male belas­ting TL-buis (parallel gecom­pen­seerd)
      1000 VA
    • Maxi­male belas­ting TL-lamp
      3600 VA
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 10 mm²
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      30 S - 10 Min
    Afme­tingen
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      64 mm

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EMN005 | Hager Belgium

      Afbeelding EMN005

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EMN005 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EMN005

      Trappenhuisautomaat multifunctioneel

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België