The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Hoek­ka­nalen - EK
    • EK4004059016
    EAN-nummer
    4012740017411
    Verpakking
    1 Stuk
    • Hoek­ka­nalen - EK

    EK, binnenhoek voor hoekgoot, verkeerswit EK4004059016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    EK, binnenhoek voor hoekgoot, verkeerswit

    EK4004059016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      40 mm
    Toebe­horen
    • Toebe­horen
      Deksel­on­der­deel
    Instel­lingen
    • Hoek­be­reik
      90 - 90
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration EK4004059016
    PDF
    RoHS report EK4004059016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EK4004059016 | Hager Belgium

      Afbeelding EK4004059016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EK4004059016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EK4004059016

      EK, binnenhoek voor hoekgoot, verkeerswit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      293,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EK4004009016 - EK, hoekgoot, deksel, lengte 2,5 m, verkeerswit
      EK4004009016
      EK, hoekgoot, deksel, lengte 2, 5 m, verkeerswit
    • 2
      EK4004069016 - EK, eindstuk voor hoekgoot, verkeerswit
      EK4004069016
      EK, eindstuk voor hoekgoot, verkeerswit
    • 3
      EK4004039016 - EK, buitenhoek voor hoekgoot, verkeerswit
      EK4004039016
      EK, buitenhoek voor hoekgoot, verkeerswit
    • 4
      EK40040829016 - Aftakking op ATA12200/12300/63000
      EK40040829016
      Aftakking op ATA12200/12300/63000
    • 5
      EK4004079016 - EK, koppeling voor hoekgoot, verkeerswit
      EK4004079016
      EK, koppeling voor hoekgoot, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België