The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • <br/>­Scha­kel­klokken elek­tro­me­cha­nisch, digi­taal, KNX
    • EHN111
    EAN-nummer
    3250617201087
    Verpakking
    1 Stuk

    • ­Scha­kel­klokken elek­tro­me­cha­nisch, digi­taal, KNX

    Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 w 16 A EHN111

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 w 16 A

    EHN111

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Aantal kanalen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Ener­gie­ver­bruik in bedrijf
      0,50 W
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      1100 W
    • Vermogen gloei­lamp
      900 - 900 W
    • Verlies­ver­mogen bij volle belas­ting
      1 W
    Func­ties
    • Aantal kanaal­func­ties
      1
    Aanslui­ting
    • Aantal contacten
      1
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 6 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - +55 °C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      54 mm
    • Diepte
      60 mm
    Teksten
    • Scha­kel­modus
      Wissel­con­tact
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Elek­tri­sche Stroom
    • Maxi­male stroom (cos phi 0,6)
      3 A
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC1
      50000
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 240 V
    Instel­lingen
    • Program­ma­cycli
      Program­ma­cy­clus: 24 uur
    • Verfij­ning van de program­me­ring
      15 min
    Verlich­ting
    • Vermogen led-lamp
      180 W
    Gebruik
    • Type cyclus
      Dage­lijks

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-AU 2023-12-20
    PDF
    417,11 kB
    REACH declaration EHN111
    PDF
    RoHS report EHN111
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EHN111 | Hager Belgium

      Afbeelding EHN111

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EHN111 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EHN111

      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 w 16 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      3,50 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-27 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-27

      PDF
      314,21 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-27 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-27

      PDF
      270,56 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EGN400 - Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth
      EGN400
      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth
    • 2
      EEN003W - Opbouwlichtsensor voor digitale programmaklok EGN100/200/400 draadloos
      EEN003W
      Opbouwlichtsensor voor digitale programmaklok EGN100/200/400 draadloos
    • 3
      EHN110 - Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A
      EHN110
      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A
    • 4
      EGN100 - Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth
      EGN100
      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth
    • 5
      EGN200 - Multifunctionele bluetooth schakelklok 2 kanalen
      EGN200
      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 2x wisselcontact, Bluetooth

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België