The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • <br/>­Scha­kel­klokken elek­tro­me­cha­nisch, digi­taal, KNX
    • EEN003W
    EAN-nummer
    3250617579896
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    • ­Scha­kel­klokken elek­tro­me­cha­nisch, digi­taal, KNX

    Opbouwlichtsensor voor digitale programmaklok EGN100/200/400 draadloos EEN003W

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Opbouwlichtsensor voor digitale programmaklok EGN100/200/400 draadloos

    EEN003W

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Afme­tingen
    • Hoogte
      118 mm
    • Breedte
      36,80 mm
    • Diepte
      36,80 mm
    Detectie
    • Type sensor
      Inge­bouwde lichtsensor
    Verlich­ting
    • Helderheid meet­be­reik
      0 - 2000 lx
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Meting van verlich­tings­sterkte
    • Data formaten
      Custom
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      < 1 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EEN003W
    PDF
    RoHS report EEN003W
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EEN003W | Hager Belgium

      Afbeelding EEN003W

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EEN003W | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EEN003W

      Opbouwlichtsensor voor digitale programmaklok EGN100/200/400 draadloos

      PDF
    • handleiding

      Afbeelding handleiding International 2020-02-11 | Hager Belgium

      handleiding International 2020-02-11

      PDF
      2,14 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EGN200 - Multifunctionele bluetooth schakelklok 2 kanalen
      EGN200
      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 2x wisselcontact, Bluetooth
    • 2
      EGN400 - Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth
      EGN400
      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth
    • 3
      EHN011 - Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 m 16 A
      EHN011
      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 m 16 A
    • 4
      EHN171 - Programmaklok elektromechanisch, weekprogramma + gangreserve, 1 w 16 A
      EHN171
      Programmaklok elektromechanisch, weekprogramma + gangreserve, 1 w 16 A
    • 5
      EHN010 - Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma, 1 m 16 A
      EHN010
      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma, 1 m 16 A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België