Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A EHN110
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Uitrusting
-
Aantal kanalen1
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Vermogen
-
Energieverbruik in bedrijf0,9 W
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V1100 W
-
Vermogen gloeilamp900 - 900 W
-
Verliesvermogen bij volle belasting1 W
Functies
-
Aantal kanaalfuncties1
Aansluiting
-
Aantal contacten1
-
Doorsnede soepele geleider0.5 - 6 mm²
-
Doorsnede stijve geleider0.5 - 6 mm²
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - +55 °C
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Afmetingen
-
Hoogte90 mm
-
Breedte54 mm
-
Diepte60 mm
Teksten
-
SchakelmodusWisselcontact
-
MontagewijzeVoor montage op DIN-rail
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Elektrische Stroom
-
Maximale stroom (cos phi 0,6)3 A
Levensduur
-
Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC150000
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 240 V
Instellingen
-
ProgrammacycliProgrammacyclus: 24 uur
-
Verfijning van de programmering15 min
Verlichting
-
Vermogen led-lamp180 W
Gebruik
-
Type cyclusDagelijks
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EHN110
Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21
PDF3,50 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-27
PDF314,21 kB
Conformiteitsverklaring International 2023-04-27
PDF270,56 kB
Meer documentatie