The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • <br/>­Scha­kel­klokken elek­tro­me­cha­nisch, digi­taal, KNX
    • EGN103
    EAN-nummer
    3250618502435
    Verpakking
    1 Stuk

    • ­Scha­kel­klokken elek­tro­me­cha­nisch, digi­taal, KNX

    Programmaklok digitaal, weekprogramma, 1x wisselcontact 16 A EGN103

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Programmaklok digitaal, weekprogramma, 1x wisselcontact 16 A

    EGN103

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      2300 W
    Verlich­ting
    • Maxi­male belas­ting TL-lampen
      1000 W
    • Maxi­male belas­ting TL-buis (parallel gecom­pen­seerd)
      400 VA
    Func­ties
    • Vermo­gens­re­serve (jaren)
      5 y
    • Met netwerk­syn­chro­ni­satie
      Nee
    • Met kwarts­syn­chro­ni­satie
      Ja
    • Aantal kanaal­func­ties
      1
    Uitrus­ting
    • Nauw­keu­righeid per dag
      1,50 s
    • Met impuls­pro­gramma
      Nee
    • Aantal kanalen
      1
    Aanslui­ting
    • Soort contact
      1x wissel
    • Door­snede soepele geleider
      1 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 10 mm²
    Instel­lingen
    • Dagpro­gramma
      Ja
    • Week­pro­gramma
      Ja
    • Jaar­pro­gramma
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - +45 °C
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klem
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      35,80 mm
    • Diepte
      61,60 mm
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Mini­mum­in­terval tussen 2 scha­kel­tijden
      1 min
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Mate­riaal
    • RAL-­code
      7035
    Gebruik
    • Type cyclus
      Weke­lijks

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EGN103
    PDF
    RoHS report EGN103
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EGN103 | Hager Belgium

      Afbeelding EGN103

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EGN103 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EGN103

      Programmaklok digitaal, weekprogramma, 1x wisselcontact 16 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding el-GR, nl-NL 2019-02-08 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding el-GR, nl-NL 2019-02-08

      PDF
      2,01 MB
      Afbeelding Instruction manual EGN103 (EN) | Hager Belgium

      Instruction manual EGN103 (EN)

      Installatiehandleiding en-GB 2019-02-08

      PDF
      1,28 MB
      Afbeelding Manual for EGN103 - 1 channel digital time switch weekly cycle (FR-DE, 2020-05) | Hager Belgium

      Manual for EGN103 - 1 channel digital time switch weekly cycle (FR-DE, 2020-05)

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2019-02-08

      PDF
      2,00 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2020-11-24 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2020-11-24

      PDF
      1,28 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-01-12

      PDF
      234,58 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-01-12

      PDF
      305,69 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EGN200 - Multifunctionele bluetooth schakelklok 2 kanalen
      EGN200
      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 2x wisselcontact, Bluetooth
    • 2
      EHN011 - Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 m 16 A
      EHN011
      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 m 16 A
    • 3
      EHN010 - Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma, 1 m 16 A
      EHN010
      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma, 1 m 16 A
    • 4
      EGN100 - Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth
      EGN100
      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth
    • 5
      EGN400 - Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth
      EGN400
      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België