The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EG293B
    EAN-nummer
    3250612279821
    Verpakking
    1 Stuk

    Programmaklok digitaal, jaarprogramma, 2 wissel 10 A EG293B

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Programmaklok digitaal, jaarprogramma, 2 wissel 10 A

    EG293B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      1500 W
    Func­ties
    • Vermo­gens­re­serve (jaren)
      5 y
    • Met netwerk­syn­chro­ni­satie
      Nee
    • Met kwarts­syn­chro­ni­satie
      Ja
    • Aantal kanaal­func­ties
      2
    Uitrus­ting
    • Nauw­keu­righeid per dag
      0,20 s
    • Met impuls­pro­gramma
      Ja
    • Aantal kanalen
      2
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    Instel­lingen
    • Dagpro­gramma
      Nee
    • Week­pro­gramma
      Nee
    • Jaar­pro­gramma
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    • Functie
      Met impuls­functie, Toets­ver­gren­de­ling via PIN, Aanwe­zigheids­si­mu­latie, Met bedrijfsu­ren­teller
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      69 mm
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Mini­mum­in­terval tussen 2 scha­kel­tijden
      1 min
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Gebruik
    • Type cyclus
      Jaar­lijks

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EG293B
    PDF
    RoHS report EG293B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EG293B | Hager Belgium

      Afbeelding EG293B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EG293B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EG293B

      Programmaklok digitaal, jaarprogramma, 2 wissel 10 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Programmateur 2 voies cycle annuel et hebdomadaire EG293B | Hager Belgium

      Programmateur 2 voies cycle annuel et hebdomadaire EG293B

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,35 MB
      Afbeelding Programmateur 2 voies cycle annuel et hebdomadaire EG293B | Hager Belgium

      Programmateur 2 voies cycle annuel et hebdomadaire EG293B

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,36 MB
      Afbeelding Programmateur 2 voies cycle annuel et hebdomadaire EG293B | Hager Belgium

      Programmateur 2 voies cycle annuel et hebdomadaire EG293B

      Installatiehandleiding fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,38 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Belgium

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Gereedschap International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België