The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EG006
    EAN-nummer
    3250612270064
    Verpakking
    1 Stuk

    Bewaarvak DIN-rail voor programmeersleutels EG006

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bewaarvak DIN-rail voor programmeersleutels

    EG006

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      10 mm
    • Diepte
      65 mm

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EG006 | Hager Belgium

      Afbeelding EG006

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EG006 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EG006

      Bewaarvak DIN-rail voor programmeersleutels

      PDF
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België