The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EG003G
    EAN-nummer
    3250617579575
    Verpakking
    1 Stuk

    Sleuteladapter voor programmering op pc, incl. software, USB-aansluiting EG003G

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Sleuteladapter voor programmering op pc, incl. software, USB-aansluiting

    EG003G

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 40 °C
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EG003G
    PDF
    RoHS report EG003G
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EG003G | Hager Belgium

      Afbeelding EG003G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EG003G | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EG003G

      Sleuteladapter voor programmering op pc, incl. software, USB-aansluiting

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Belgium

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Gereedschap International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2020-02-03

      PDF
      110,66 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België