Bew./aanw.melder DALI2 360°, opb Ø20m • EED513 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

    Menu
    • Producten
    • Oplossingen
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
      • Oplossingen
      • Oplossingen per applicatie
        • Energieverdeling
        • Energiebeheer
        • Kabelmanagement
        • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
        • Wandapparatuur
        • Ontdek domovea
        • Bekijk alle
        Ontdek domovea!
        Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
        Meer informatie!
      • Oplos­singen voor uw project
        • Residentiële woning
        • Kantoor
        • Hotel
        • Retail
        • Multi-residentieel
        • Bekijk alle
        Ontdek domovea!
        Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
        Meer informatie!
      • Oplossingen voor uw activiteit
        • Installateur
        • Consultant
        • Architect
        • Bordenbouwer
        • Systeemintegrator
        • Eindgebruiker
        • Bekijk alle
        Ontdek domovea!
        Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
        Meer informatie!
      • Referentieprojecten
        • Villa Westling
        • Hobo hotel, Stockholm
        • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
        • Laboratorium, Bern
        • Svartedal school, Gothenburg
        • Bekijk alle
        Ontdek domovea!
        Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
        Meer informatie!
      • Bekijk alle
    • Tools
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
      • Tools
      • hagercad
        Verdeelborden berekenen
        Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
        Meer lezen
      • Hager Ready
        Verdeelborden berekenen
        Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
        Meer lezen
      • Bekijk alle
    • Kennis
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
      • Kennis
      • Documentatie
        Kennis uitwis­selen
        Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
        Meer lezen
      • Bekijk alle
    • Support
      Opleidingen voor installateurs
      Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
      • Support
      • FAQ
        • Hager Ready
        • witty
        • Algemene vragen
        • Bekijk alle
        Opleidingen voor installateurs
        Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
        Opleidingsaanbod
      • How-to video's
        • Hoof d'apparatuur
        • Scha­ke­laars gallery
        • Hagercad
        • Hager Mood
        • quadro
        • Quicklink
        • witty
        • Bekijk alle
        Opleidingen voor installateurs
        Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
        Opleidingsaanbod
      • Bekijk alle
    • Over ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
      • Over ons
      • Duurzaamheid
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
      • Vind een verkooppunt van Hager
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
      • Contacter ons
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
      • Leveringssituatie
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
      • Nieuwsbriefaanmelding
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
      • Bekijk alle
    Vind een verkooppunt
    • Bekijk alle categorieën
    Account
    • Catalogus
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Detec­toren voor binnen en buiten
    • Plafond­mel­ders
    • EED513
    EED513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
    EED513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m

    EED513

    EED513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
    EED513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m EED513

    EAN-nummer
    3250612256198
    Verpakking
    1 Stuk
    Vind verdeler

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Download technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Type sensor
      Aanwe­zigheids­melder
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      0
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP41
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2022-07-28
    PDF
    216,49 kB
    REACH declaration EED513 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration EED513 (english)
    PDF
    103,84 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EED513 | Hager Belgium

      Afbeelding EED513

    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-22

      PDF
      2,69 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2022-06-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2022-06-22

      PDF
      871,00 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-22

      PDF
      2,09 MB
    • Bestelbon

      Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

      Bestelbon nl-NL 2023-09-21

      PDF
      247,73 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      120,37 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      111,63 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EE804A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
      EE804A
      Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
    • 2
      EE805A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
      EE805A
      Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
    • 3
      EE815 - Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang
      EE815
      Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang
    • 4
      EE883 -
      EE883
      Detector de movimento HF
    • 5
      EED503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
      EED503
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België