The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EE880
    EAN-nummer
    3250617579810
    Verpakking
    1 Stuk

    Bewegingsmelder IR speciaal voor hallen en gangen, IP54, wit EE880

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bewegingsmelder IR speciaal voor hallen en gangen, IP54, wit

    EE880

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Type sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      5 S - 15 Min
    • Aanspreek­ge­voe­ligheid aanpas­baar
      Nee
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      0
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      0
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      2 - 1000 lx
    • Vermogen led-lamp
      400 W
    • Detec­tiedrempel
      5 - 1000 lx
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Pris­ma­klem
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Breedte
      123 mm
    • Inbouw­diepte
      0
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      3 - 3 m
    • Instal­la­tie­hoogte
      4 - 4 m
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 50 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC), Kunststof
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP54
    Uitrus­ting
    • C-load
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Paral­lelscha­ke­ling van meer­dere melders voor het uitbreiden van het detec­tie­be­reik
    • Monta­ge­wijze
      Voor plafond­mon­tage
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      10 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      10 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager RoHS report EE880
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE880 | Hager Belgium

      Afbeelding EE880

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE880 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE880

      Bewegingsmelder IR speciaal voor hallen en gangen, IP54, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09

      PDF
      1,90 MB
    • Technische fiche

      Afbeelding Technical data sheet for EE880 corridor sensor | Hager Belgium

      Technical data sheet for EE880 corridor sensor

      Technische fiche en-GB 2016-10-03

      PDF
      344,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-08

      PDF
      135,34 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-02-08

      PDF
      101,70 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België