Bewegingsm. Comfort PIR 220°/360°, antr. • EE871 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
  • Detec­toren voor binnen en buiten
  • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
  • EE871

Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360° IP55, antraciet

EE871

  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360° IP55, antraciet EE871

EAN-nummer
3250612258710
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
  • EE806

    Afstandsbediening Comfort voor EE85X/86X/87X

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • EE856

    Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, antraciet

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    220 - 220
  • Type sensor
    Bewe­gings­sensor
Instel­lingen
  • Tijd­ver­tra­ging
    5 S - 30 Min
Verlich­ting
  • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
    5 - 1000 lx
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Breedte
    91 mm
  • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
    2,50 - 2,50 m
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 55 °C
Mate­riaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • Mate­riaal
    Kunststof
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Functie
    Aanwe­zigheids­si­mu­latie, Als los appa­raat, hoofd­ap­pa­raat of uitbrei­ding te gebruiken

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration EE871 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EE871 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EE871 | Hager Belgium

    Afbeelding EE871

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Détecteur de mouvement confort 220° 360° | Hager Belgium

    Détecteur de mouvement confort 220° 360°

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2013-12-20

    PDF
    2,98 MB
    Afbeelding Détecteur de mouvement confort 220° 360° | Hager Belgium

    Détecteur de mouvement confort 220° 360°

    Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20

    PDF
    2,98 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

    PDF
    1,77 MB
  • Technische fiche

    Afbeelding Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager Belgium

    Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

    Technische fiche en-GB 2016-10-03

    PDF
    426,11 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-06-30

    PDF
    154,33 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    85421200 - Universele tastdimmer comfort 1-v
    85421200
    Universele tastdimmer comfort 1-v
  • 2
    85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
    85421201
    Universele tastdimmer comfort 1V, rond
  • 3
    85121100 - Schakelmodule 1-voudig, 2-draads
    85121100
    Schakelmodule 1-voudig, 2-draads
  • 4
    85121101 - Universele schakelmodule 1V, rond
    85121101
    Universele schakelmodule 1V, rond
  • 5
    85121200 - Relais module 230 V 1-v
    85121200
    Relais module 230 V 1-v

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België