The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Detec­toren voor binnen en buiten
    • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
    • EE831
    De Hager IR bewegingsmelder 200° EE831 in antraciet schakelt verlichting automatisch voor comfort en energiebesparing, ideaal voor buiten. Detectiehoek 200°, montagehoogte ca. 2,5 m. Inschakelhelderheid 5-1000 lx, nalooptijd 5 s-15 min. Wand- of plafondmontage, hoek met adapter. Oppervlaktemontage, steekklemmen. −20 tot +55 °C. Te gebruiken als los apparaat, hoofdapparaat of uitbreiding.
    EAN-nummer
    3250612258314
    Verpakking
    1 Stuk
    • Wand­mel­ders (binnen en buiten)

    Bewegingsmelder IR 200° opbouw antraciet, buiten EE831

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingsmelder IR 200° opbouw antraciet, buiten

    EE831

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE826

      Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 antraciet

      € 0,00  / *
    • EE828

      Plafondsteun voor plafondmontage EE820/EE830 antraciet

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • EE826

      Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 antraciet

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      200 - 200
    • Type sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      220 - 220
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      5 S - 15 Min
    • Aanspreek­ge­voe­ligheid aanpas­baar
      Nee
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Breedte
      83 mm
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    • Instal­la­tie­hoogte
      2 - 4 m
    Vermogen
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      1500 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7016
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Als los appa­raat, hoofd­ap­pa­raat of uitbrei­ding te gebruiken
    • Modus
      Met 2 bedrijfs­stan­den: tijd- en licht­af­han­ke­lijk inscha­kelen of impuls­bedrijf
    • Deur
      Met afdek­ele­menten om het detec­tie­veld te beperken
    • Monta­ge­wijze
      Voor wand- en plafond­mon­tage, hoek­mon­tage met adapter
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      6 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    RoHS report EE831
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE831 | Hager Belgium

      Afbeelding EE831

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE831 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE831

      Bewegingsmelder Basic PIR 200° IP55, antraciet

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830 | Hager Belgium

      Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
      Afbeelding Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager Belgium

      Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85320100 - Slave module 3-draads voor bew.meld.
      85320100
      Slave module 3-draads voor bew.meld.
    • 2
      WXF051 - Automatische schakelaar gallery 3-draads
      WXF051
      Automatische schakelaar gallery 3-draads
    • 3
      85341231 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85341231
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
    • 4
      EE840 - Bewegingsmelder Basic PIR 360°, wit
      EE840
      Bewegingsmelder Basic PIR 360°, wit
    • 5
      85341182 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      85341182
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België