![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Aanwezigheidsmelder 360° 1/10V uitgang EE812
EAN-nummer
3250612258123
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Bewegingssensor/aanwezigheidsmelder compleet 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor bewegingsmelder 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek360 - 360
-
Type sensorAanwezigheidsmelder
Instellingen
-
Tijdvertraging1 - 30 Min
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Afmetingen
-
Breedte100 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP41
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MBInstallatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-09-09
PDF2,09 MB
Meer documentatie