Aanwezigheidsmelder 360° 1/10V uitgang EE812
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek360 - 360
-
Type sensorAanwezigheidsmelder
Instellingen
-
Tijdvertraging1 - 30 Min
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Afmetingen
-
Breedte100 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP41
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EE812
Aanwezigheidsmelder 360° 1/10V uitgang
PDF -
Installatiehandleiding
Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-09-09
PDF2,09 MB
Meer documentatie