Aanwezigheidsmelder 360° 2 kanaals EE811
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek360 - 360
-
Type sensorAanwezigheidsmelder
Instellingen
-
Tijdvertraging1 - 30 Min
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1200 lx
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Afmetingen
-
Breedte100 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,5 - 3,5 m
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP41
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Teksten
-
FunctieKoppeling met aanwezigheidsmelder 1-kanaals voor het uitbreiden van het detectiebereik
-
MontagewijzeVoor plafondmontage
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EE811
Aanwezigheidsmelder 360° 2 kanaals
PDF -
Installatiehandleiding
Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2016-07-26
PDF3,14 MB -
Technische fiche
Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor
Technische fiche en-GB 2016-10-03
PDF305,20 kB
Meer documentatie