Aanwezigheidsmelder 360° 1 kanaals EE810
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Trappenhuisschakelaar 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek360 - 360
-
Type sensorAanwezigheidsmelder
-
Reikwijdte hoek horizontaal360 - 360
Instellingen
-
Tijdvertraging1 - 30 Min
-
Aanspreekgevoeligheid aanpasbaarJa
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1200 lx
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Afmetingen
-
Breedte100 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,5 - 3,5 m
-
Installatiehoogte2 - 4 m
Vermogen
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V2300 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code9010
-
MateriaalKunststof
-
Afwerking oppervlakteMat
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP41
Uitrusting
-
C-loadJa
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Plafondmontage mogelijkNee
Teksten
-
FunctieMet communicatie tussen aparte elementen bij parallelschakeling (wachter-systeem)
-
ModusMet 2 bedrijfsmodi: aanwezigheidsmelder of plafondregelaar
-
MontagewijzeVoor plafondmontage
Stroomvoorziening
-
Voedingsspanning230 V
Reikwijdte
-
Maximaal reikwijdte frontaal7 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts13 m
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EE810
Aanwezigheidsmelder 360° 1 kanaals
PDF -
Installatiehandleiding
Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2018-04-17
PDF1,72 MB -
Technische fiche
Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor
Technische fiche en-GB 2016-10-03
PDF303,21 kB
Meer documentatie