The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EE701
    EAN-nummer
    3250612257010
    Verpakking
    1 Stuk

    Schemerschakelaar opbouw compact EE701

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    EE702

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Schemerschakelaar opbouw compact

    EE701

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      1000 W
    • Vermogen gloei­lamp
      0 - 1000 W
    Instel­lingen
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      120 s
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      40 s
    Gebruiks­voor­waarden
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -30 - +60 °C
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - +45 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1 - 4 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1 - 4 mm²
    • Leiding­door­snede
      1 - 4 mm²
    • Soort contact
      1 maak
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met buis­klem voor mast­be­ves­ti­ging, Montage op inbouw­doos moge­lijk, Voor wand- en mast­mon­tage
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Elek­tri­sche Stroom
    • Scha­kelstroom
      8 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      95 mm
    • Breedte
      80 mm
    • Diepte
      42,50 mm
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Verlich­ting
    • Helderheid meet­be­reik
      10 - 30 lx
    • Maxi­male belas­ting TL-lamp
      400 VA
    • Detec­tiedrempel
      10 - 30 lx
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Geschikt voor toepas­sing met bewe­gings­melder
      Ja
    Detectie
    • Type sensor
      Inge­bouwde lichtsensor
    Kabel
    • Kabel­lengte
      0,10 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EE701
    PDF
    RoHS report EE701
    PDF
    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE701 | Hager Belgium

      Afbeelding EE701

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE701 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE701

      Schemerschakelaar opbouw compact

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-02-13 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België