The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EE181
    EAN-nummer
    3250612251810
    Verpakking
    1 Stuk

    Programmaklok digitaal, astronomisch weekprogramma, 2 wissel 16 A EE181

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    EGN200

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Programmaklok digitaal, astronomisch weekprogramma, 2 wissel 16 A

    EE181

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      2300 W
    Verlich­ting
    • Maxi­male belas­ting TL-lampen
      1000 W
    • Maxi­male belas­ting TL-buis (parallel gecom­pen­seerd)
      400 VA
    Func­ties
    • Vermo­gens­re­serve (jaren)
      5 y
    • Met netwerk­syn­chro­ni­satie
      Nee
    • Met kwarts­syn­chro­ni­satie
      Ja
    • Aantal kanaal­func­ties
      2
    Uitrus­ting
    • Nauw­keu­righeid per dag
      1,5 s
    • Met impuls­pro­gramma
      Nee
    • Aantal kanalen
      2
    Aanslui­ting
    • Soort contact
      1x wissel
    • Door­snede soepele geleider
      1.5 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 10 mm²
    Instel­lingen
    • Dagpro­gramma
      Ja
    • Week­pro­gramma
      Ja
    • Jaar­pro­gramma
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - +55 °C
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Functie
      Toets­ver­gren­de­ling met vergren­delsleutel
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      3,50 mm
    • Diepte
      64 mm
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Mini­mum­in­terval tussen 2 scha­kel­tijden
      1 min
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE181 | Hager Belgium

      Afbeelding EE181

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE181 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE181

      Programmaklok digitaal, astronomisch weekprogramma, 2 wissel 16 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice EE180-EE181 DE-NL | Hager Belgium

      Notice EE180-EE181 DE-NL

      Installatiehandleiding de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      465,55 kB
      Afbeelding Notice EE180-EE181 FR-GB | Hager Belgium

      Notice EE180-EE181 FR-GB

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      463,74 kB
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_AstonomicalSwitch.pdf | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_AstonomicalSwitch.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Astronomical Time Switches.

      PDF
      139,44 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2019-11-26

      PDF
      110,33 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België