The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EC700
    EAN-nummer
    3250616127005
    Verpakking
    1 Stuk

    Impulsconcentrator EC700

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Impulsconcentrator

    EC700

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Aantal ingangen
      7
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      67 mm
    • Diepte
      50 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EC700
    PDF
    RoHS report EC700
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EC700 | Hager Belgium

      Afbeelding EC700

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EC700 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EC700

      Impulsconcentrator

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Note d'application FR | Hager Belgium

      Note d'application FR

      Installatiehandleiding fr-FR 2020-01-01

      PDF
      202,59 kB
      Afbeelding Note d'application GB | Hager Belgium

      Note d'application GB

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      196,38 kB
      Afbeelding Notice EC700 FR | Hager Belgium

      Notice EC700 FR

      Installatiehandleiding fr-FR 2020-01-01

      PDF
      257,72 kB
      Afbeelding Notice EC700 GB | Hager Belgium

      Notice EC700 GB

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      254,14 kB
      Afbeelding Notice Quick start EC700 FR GB | Hager Belgium

      Notice Quick start EC700 FR GB

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      227,14 kB
    • Productbijlage

      Afbeelding Table de communication EC700 | Hager Belgium

      Table de communication EC700

      Productbijlage International 2020-01-01

      XLS
      363,00 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België