DAP, vloerzuil enkel, systo 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd DAP45650ELN
EAN-nummer
4012740029735
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte66 mm
-
Breedte66 mm
-
Installatiehoogte0,65 - 0,65 m
-
Aanpassing van de hoogte0
-
Binnendoorsnede1900 - 1900 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte45 mm
Deksel, deur
-
Aantal deksels1
Uitrusting
-
VerstelbaarNee
-
Is draagbaarNee
Kabel
-
Positie kabelinvoerOnder
Installatie, montage
-
Plafondmontage mogelijkNee
-
Geschikt voor bodemmontageJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
OppervlaktebehandelingGeanodiseerd
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2020-01-01
PDF389,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-03-09
PDF109,49 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Meer documentatie