The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Zuilen en mini­zuilen
    • Zuilen
    • DAFF220009011
    EAN-nummer
    4012740838146
    Verpakking
    1 Stuk
    • Zuilen

    DAF, vloerplaat voor flexzuil dubbel, zwart DAFF220009011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-10-29

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    DAF, vloerplaat voor flexzuil dubbel, zwart

    DAFF220009011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      340 mm
    • Diepte
      300 mm
    • Hoogte
      26 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­kleur
      9011

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration DAFF220009011
    PDF
    RoHS report DAFF220009011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding DAFF220009011 | Hager Belgium

      Afbeelding DAFF220009011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad DAFF220009011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad DAFF220009011

      DAF, vloerplaat voor flexzuil dubbel, zwart

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding notice socle pour colonne | Hager Belgium

      notice socle pour colonne

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      141,21 kB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-10-29 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-10-29

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      DAS28031009016 - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, verkeerswit
      DAS28031009016
      DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 1-3, 4 m, verkeerswit
    • 2
      DAF8020009016 - DAF, flexzuil enkel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
      DAF8020009016
      DAF, flexzuil enkel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    • 3
      DAF452000ELN - DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
      DAF452000ELN
      DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
    • 4
      DAS452700ELN - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, geëloxeerd
      DAS452700ELN
      DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2, 7-3 m, geëloxeerd
    • 5
      DAF2452000ELN - Dubbele mobiele zuil (45) met flexibele buis 2000mm, aluminium
      DAF2452000ELN
      DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België