The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Zuilen en mini­zuilen
    • Zuilen
    • DAF4520009016
    EAN-nummer
    4012740015769
    Verpakking
    1 Stuk
    • Zuilen

    DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit DAF4520009016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-10-29

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit

    DAF4520009016

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    DAFF20009011
    DAFF20009011
    DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    DAFF20007035
    DAFF20007035
    DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, lichtgrijs
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Diepte
      66 mm
    • Breedte
      67 mm
    • Instal­la­tie­hoogte
      2 - 2 m
    • Aanpas­sing van de hoogte
      0
    • Binnen­door­snede
      1255 - 1255 mm²
    • Vorm van de zuil
      Recht­hoekig
    • Deksel­breedte
      45 mm
    Deksel, deur
    • Aantal deksels
      1
    Uitrus­ting
    • Verstel­baar
      Nee
    • Is draag­baar
      Ja
    Kabel
    • Positie kabe­l­in­voer
      Boven
    Instal­la­tie, montage
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Nee
    • Geschikt voor bodem­mon­tage
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Confi­gu­ratie
    • Aantal zijden voor instal­latie
      Enkel­zijdig

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration DAF4520009016
    PDF
    RoHS report DAF4520009016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding DAF4520009016 | Hager Belgium

      Afbeelding DAF4520009016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad DAF4520009016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad DAF4520009016

      DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-10-29 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-10-29

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      DAS2803400ELN - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, geëloxeerd
      DAS2803400ELN
      DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 4-3, 7 m, geëloxeerd
    • 2
      DAS4533009016 - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,5 m, verkeerswit
      DAS4533009016
      DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3, 3-3, 5 m, verkeerswit
    • 3
      DAS2802500ELN - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, geëloxeerd
      DAS2802500ELN
      DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2, 5-2, 8 m, geëloxeerd
    • 4
      DAS28028009016 - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,8-3,1 m, verkeerswit
      DAS28028009016
      DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2, 8-3, 1 m, verkeerswit
    • 5
      DAC459011 - DAC, plafondrozet voor enkele zuil 45 mm, zwart
      DAC459011
      DAC, plafondrozet voor enkele zuil 45 mm, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België