The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Zuilen en mini­zuilen
  • Zuilen
  • DAF2452000ELN
  • Kabel­goten

DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd DAF2452000ELN

EAN-nummer
4012740907682
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd

DAF2452000ELN

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
DAFF220009011
DAFF220009011
DAF, vloerplaat voor flexzuil dubbel, zwart
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
DAFF220007035
DAFF220007035
DAF, vloerplaat voor flexzuil dubbel, lichtgrijs
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren

  • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
  • Adapter voor appa­ra­tuur 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Schei­dings­schot voor kabel­goot
  • Adapter voor appa­ra­tuur
  • M2024

    LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs

     0,00 €  / *
  • L4770

    Steun voor verticale montage 45x45 mm

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    130 mm
  • Breedte
    66 mm
  • Instal­la­tie­hoogte
    2 - 2 m
  • Aanpas­sing van de hoogte
    0
  • Binnen­door­snede
    1270 - 1270 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    45 mm
Deksel, deur
  • Aantal deksels
    2
Uitrus­ting
  • Verstel­baar
    Nee
  • Is draag­baar
    Ja
Kabel
  • Positie kabe­l­in­voer
    Boven
Instal­la­tie, montage
  • Plafond­mon­tage moge­lijk
    Nee
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Alumi­nium
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Alumi­nium
Confi­gu­ratie
  • Aantal zijden voor instal­latie
    Dubbel­zijdig

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration DAF2452000ELN
PDF
Hager RoHS report DAF2452000ELN
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding DAF2452000ELN | Hager Belgium

    Afbeelding DAF2452000ELN

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad DAF2452000ELN | Hager Belgium

    Hager Productdatablad DAF2452000ELN

    DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    DAS28025009016 - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, verkeerswit
    DAS28025009016
    DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2, 5-2, 8 m, verkeerswit
  • 2
    DAS4527009016 - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, verkeerswit
    DAS4527009016
    DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2, 7-3 m, verkeerswit
  • 3
    DAC2809011 - DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 80 mm, zwart
    DAC2809011
    DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 80 mm, zwart
  • 4
    DAS453300ELN - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,5 m, geëloxeerd
    DAS453300ELN
    DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3, 3-3, 5 m, geëloxeerd
  • 5
    DAC2459016 - DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, verkeerswit
    DAC2459016
    DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, verkeerswit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België